PGB01-D8-Q-L30
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/pgb01.prj},{NB=PGB01-D8-Q-L30},{CODE=PGB01},{TYPE=Standard},{MAT=A5052},{MAT1=S45C},{MAT2=SUS304},{SUR=Natural anodizing},{SUR1=Electroless Nickel Plating},{APPENDIX=Set screw M4 (1pcs)},{D=8},{SPRING=Q},{L=30},{LOAD1=1.18},{LOAD2=3.58},{LOAD3=1.98},{LOAD4=5.98},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PGB1 - Workpiece Inspection Kit Standard
Bill of material
PGB01-D8-Q-L30
Code
PGB01
Types of
Standard
The main material
A5052
Pin Material
S45C
spring material
SUS304
body surface treatment
Natural anodizing
Pin Surface Treatment
Electroless Nickel Plating
appendix
Set screw M4 (1pcs)
D
8
spring
Q
Z
Q
Z
L
30
50
30
50
Q (light load type) load min
1.18
N
Q (light load type) load max
3.58
N
z (heavy duty) load min
1.98
N
z (heavy duty) load max
5.98
N
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성