??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PFSUPHF, PFSUTPHF - Roue-Ensemble de transporteur-Type à pas large/Type antistatique à pas large (spécifier le nombre de roues)
Nomenclature
PFSUPHF-5
Réf. pièce
Matériau du bord
Acier ·faible teneur en carbone
Traitement de surface du bord
Galvanisation spécifiée au chrome à chaud
Matériau de la roue
polypropylène
Matériau de l'arbre
EN 1.0038 l'équivalent
Traitement de surface d'arbres
Placage au chrome trivalent
Type sélectionnable
Nombre de roues N
A
40.1 mm
H
31.6 mm
E
4 mm
P
50 mm
D
36 mm
l2
25 mm
Masse
1.18 kg/m
Charge de résistance (par roue)
10 kg
Pièces de raccordement utilisables
JBS50_A
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés