??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
PFSUPHF, PFSUTPHF - Röllchenbahn - Ausführung mit großen Abständen/Antistatische Ausführung mit großen Abständen (Anzahl der Röllchen angeben)
Stückliste
PFSUPHF-5
Teile-Nr.
Werkstoff der Kante
Baustah mit niedrigem C-Gehalt
Oberflächenbehandlung Kante
Verchromt, feuerverzinkt
Werkstoff Scheibe
Polypropylen
Werkstoff Welle
EN 1.0038 Äquivalent
Oberflächenbehandlung Wellen
Chromatiert (III-wertig)
Ausführung auswählen
N Rollen Stückz.
A
40.1 mm
H
31.6 mm
E
4 mm
P
50 mm
D
36 mm
l2
25 mm
Gewicht
1.18 kg/m
Zulässige Traglast (pro Rolle)
10 kg
Passende Verbindungsteile
JBS50_A
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen