PFSUPHF-5
Misumi
誘명꽣
펙토리 프레임/파이프프레임
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/40_factory_frames/pfsuphf_asmtab.prj},{NB=PFSUPHF-5},{MATE=Low Carbon Steel},{STE=Chrome Specified Hot Dip Galvanizing},{MATW=Polypropylene},{MATS=1018 Carbon Steel },{STS=Trivalent Chromate Plating},{TS=Wide Pitch Type},{N=5},{A=40.1},{H=31.6},{E=4},{P=50},{D=36},{LL2=25},{MASS=1.18},{WL=10},{CP=JBS50_A},{PPATH=pfssphf_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
PFSUPHF, PFSUTPHF - 스파휠-대피치 타입대피치제전타입(휠수지정)
BOM
PFSUPHF-5
형번
PFSUPHF-5
PFSUPHF-5
밑바닥 재질
SPHC
말단부표면처리
크롬자유융해아연도금
바퀴 재질
폴리프로필렌
샤프트 재질
SS400
샤프트표면처리
3가크로메이트
타입선택
폭피치타입
폭피치타입
N 휠개수
A
40.1
mm
H
31.6
mm
E
4
mm
P
50
mm
D
36
mm
l2
25
mm
질량
1.18
kg/m
내하중(1휠당)
10
kg
대응 장착부품
JBS50_A
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성