??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
PFSUPHF, PFSUTPHF - 滚轮梁-大间距型 大间距制电型(滚轮数量指定型)
明细表
PFSUPHF-5
零件No.
末端材质
SPHC
末端部表面处理
无铬热浸镀锌
轮材质(颜色)
聚丙烯
导向轴材质
SS400
导向轴表面处理
铬酸盐光泽处理
选择类型
N 轮数量量
A
40.1 mm
H
31.6 mm
E
4 mm
P
50 mm
D
36 mm
l2
25 mm
重量
1.18 kg/m
耐负载(每个轮子)
10 kg
适用安装零件
JBS50_A
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型