??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
PFSUPH - Trasportatori a rotelle - Passo largo
Lista materiale
PFSUPH-2000
Cod. comp.
PFSUPH-2000
Materiale bordo
Acciaio dolce al carbonio
Trattamento superficie bordo
Zincatura a caldo senza cromo
Materiale rotella
Polipropilene
Materiale degli alberi
EN 1.0038 equivalente
Trattamento superficie degli alberi
Cromatura trivalente
Selezione tipo
Passo largo
Lunghezza nominale L
mm
Lunghezza effettiva L
2000 mm
A
40.1 mm
H
31.6 mm
E
4 mm
P
50 mm
D
36 mm
l1
25 mm
N. di rotelle (Quantità)
39
Massa
2.36 kg
Carico sostenuto (per rotella)
10 kg
Parti di collegamento applicabili
JBS50_A
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD