??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PFSUPH - Roue-Ensemble de transporteur-Type à pas large
Nomenclature
PFSUPH-2000
Réf. pièce
PFSUPH-2000
Matériau du bord
Acier ·faible teneur en carbone
Traitement de surface du bord
Galvanisation libre au chrome à chaud
Matériau de la roue
polypropylène
Matériau des arbres
EN 1.0038 l'équivalent
Traitement de surface d'arbres
Placage au chrome trivalent
Type sélectionnable
Type à pas large
Longueur nominale L
mm
Longueur réelle L
2000 mm
A
40.1 mm
H
31.6 mm
E
4 mm
P
50 mm
D
36 mm
l1
25 mm
Nombre de roues (quantité)
39
Masse
2.36 kg
Charge de résistance (par roue)
10 kg
Pièces de raccordement utilisables
JBS50_A
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés