??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
PFSUPH - Röllchenbahn - Ausführung mit großen Abständen
Stückliste
PFSUPH-2000
Teile-Nr.
PFSUPH-2000
Werkstoff der Kante
Baustah mit niedrigem C-Gehalt
Oberflächenbehandlung Kante
Feuerverzinkt, ohne Chrom
Werkstoff Scheibe
Polypropylen
Werkstoff Wellen
EN 1.0038 Äquivalent
Oberflächenbehandlung Wellen
Chromatiert (III-wertig)
Ausführung auswählen
Ausführung mit großen Abständen
Nennlänge L
mm
Istlänge L
2000 mm
A
40.1 mm
H
31.6 mm
E
4 mm
P
50 mm
D
36 mm
l1
25 mm
Anz. Rollen (Stückz.)
39
Gewicht
2.36 kg
Zulässige Traglast (pro Rolle)
10 kg
Passende Verbindungsteile
JBS50_A
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen