??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
PFSSPH - 滚轮梁-标准型
明细表
PFSSPH-2000
零件No.
PFSSPH-2000
末端材质
SPHC
末端部表面处理
无铬热浸镀锌
轮材质(颜色)
聚缩醛
轴材质
聚缩醛
选择类型
标准型
L公称长度
mm
L 实际尺寸长度
1992 mm
A
40 mm
H
30 mm
E
6.5 mm
P
27 mm
D
25 mm
l1
24 mm
轮数量量(根)
73
重量
2.12 kg
耐负载(每个轮子)
5 kg
适用安装零件
JBS50_
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型