??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
PFSSPH - スパホイール-標準タイプ
部品表
PFSSPH-2000
型番
PFSSPH-2000
末端材質
SPHC
末端部表面処理
クロムフリー溶解亜鉛メッキ
車輪材質
ポリアセタール
軸材質
ポリアセタール
タイプ選択
ノーマルタイプ
L呼び長さ
mm
L 実寸長さ
1992 mm
A
40 mm
H
30 mm
E
6.5 mm
P
27 mm
D
25 mm
l1
24 mm
ホイール個数(本)
73
質量
2.12 kg
耐荷重(1ホイールにつき)
5 kg
対応取付部品
JBS50_
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)