??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PFSKS, PFSTKS - Structure de tuyauterie-Matériau de base-x5
Nomenclature
PFSKS28-W
Réf. pièce
PFSKS28-W
Type sélectionnable
Matériau
Acier à faible teneur en carbone C, épaisseur 0.7mm
Traitement de surface
Zingage à chaud+Traitement anti-rouille sans chromate
Matériau du revêtement en plastique
Revêtement AAS
28
Couleur
L Longueur
4020 mm
Masse
10.6 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés