PFS95-198 High
WMBerg
METRIC
Gears
Pin Hub Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_gears/pin_hub_spur_gears/mb24.prj},{NB=PFS95-198 High},{PN=PFS95-198},{LOD=High},{DES=PIN HUB SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B24},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4305},{QC=DIN 7/AGMA 10},{MOD=0.5},{PA=20},{N=198},{LOD2='High','Low'},{PD=99.00},{OD=100.00},{HD=12},{B=8},{FW=5},{FW1=5.0000},{SL=1/4},{HS=pin hub},{PSTOL=0.0100},{B1=12.0000},{B2=3.5000},{H=12.0000},{MM=0.700}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 84
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
PFS95 & PFA95 - Precision Spur Gears - 0.5 Module 8mm Bore 5mm Face Pin Hub Style - 20° Pressure Angle
Bill of material
PFS95-198 High
Product No.
PFS95-198
PFS95-198
Level of details
High
Low
High
Low
Description
PIN HUB SPUR GEAR
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
Stainless Steel DIN 1.4305
Stainless Steel DIN 1.4305
Quality Class
DIN 7/AGMA 10
Module
0.5
Pressure Angle
20
°
Number of Teeth
198
198
Pitch Diameter
99.00
99.00
mm
Outside Diameter
100.00
100.00
mm
Hub Diameter
12
mm
Bore
8
mm
Face Width
5
mm
Hub Style
pin hub
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성