PFS1200-12-054NA
Bel Fuse
Power Solutions
PFS1200-12-054NA
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/pfs1200_12_054na/pfs1200_12_054na.prj},{NB=PFS1200-12-054NA},{PN=PFS1200-12-054NA},{DESC=Front End AC-DC Power Supply, Power 1200W, Output 12VDC, 100A, Input 90-264VAC, Normal Airflow, C14 Socket, Standby Output 12V},{POWER=1200},{VI=90-264},{OV=12},{OC=100},{OT=0 to 45},{SHA256=1sTVkScMS3Fvzb/v5RiLpF0O/x2wxpW5J630wnL2SFg=},{INAME=00010__pfs12002d122d054na},{DEFAULTSORTATTR=27}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PFS1200-12-054NA - Bel Power Solutions
Bill of material
PFS1200-12-054NA
Part Number
PFS1200-12-054NA
Description
Front End AC-DC Power Supply, Power 1200W, Output 12VDC, 100A, Input 90-264VAC, Normal Airflow, C14 Socket, Standby Output 12V
Power
1200
W
Voltage Input
90-264
VAC
Output Voltage
12
VDC
Output Current
100
A
Operating Temperature
0 to 45
°C
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성