??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PFS, PFST - Structure de tuyauterie-Dimension L réglable
Nomenclature
PFS28-W-60
Réf. pièce
PFS28-W-60
Type sélectionnable
Matériau
Acier ·faible teneur en carbone
Epaisseur
0.7 mm
Traitement de surface
Zingage à chaud+Traitement anti-rouille sans chromate
Matériau du revêtement en plastique
Revêtement AAS
28
Couleur
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
Masse
0.53 kg/m
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés