??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PFQUA - 螺纹式弹簧柱塞 塑胶本体型
Bill of material
PFQUA-M6
Bestellnummer
代号
类型
塑胶本体型
主体材质
聚缩醛(黑色)
球头材质
SUS440C
球头硬度
55HRC
弹簧材质
SUS304
可使温度范围
-30~80℃
M
mm
d
mm
E
mm
L
mm
a
mm
min.轻载型许用载荷
N
max.轻载型许用载荷
N
min.重载型许用载荷
N
max.重载型许用载荷
N
PDF
pfqua.pdf
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models