PFM710-01-A-M-X300
SMC Corporation
센서기기
플로스위치
PFM 2색 표시식 디지털 플로스위치
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/sensors/flow_switches/pfm/pfm7_x300_asmtab.prj},{NB=PFM710-01-A-M-X300(0)},{FLOW=10},{PORT=01},{OUTPUT=A},{UNIT=M},{MANUAL=},{CERTIFICATE=},{OPTION1=},{OPTION2=},{THREAD=0},{PPATH=pfm7_x300/assembly/pfm7_x300_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
PFM7-X300 - Low Particle Generation 2-Color Display Digital Flow Switch
BOM
PFM710-01-A-M-X300
정격유량범위(유량범위)
(10) 0.2~10(5)L/min
(25) 0.5~25(12.5)L/min
(50) 1~50(25)L/min
(11) 2~100(50)L/min
(10) 0.2~10(5)L/min
(25) 0.5~25(12.5)L/min
(50) 1~50(25)L/min
(11) 2~100(50)L/min
접속구경
(01) Rc 1/8
(01) Rc 1/8
출력사양
(A) OUT1:NPN, OUT2:NPN
(B) OUT1:PNP, OUT2:PNP
(C) OUT1:NPN, OUT2:Analog 1 to 5 V
(D) OUT1:NPN, OUT2:Analog 4 to 20 mA
(E) OUT1:PNP, OUT2:Analog 1 to 5 V
(F) OUT1:PNP, OUT2:Analog 4 to 20 mA
(G) OUT1:NPN, OUT2:External input
(H) OUT1:PNP, OUT2:External input
(A) OUT1:NPN, OUT2:NPN
(B) OUT1:PNP, OUT2:PNP
(C) OUT1:NPN, OUT2:Analog 1 to 5 V
(D) OUT1:NPN, OUT2:Analog 4 to 20 mA
(E) OUT1:PNP, OUT2:Analog 1 to 5 V
(F) OUT1:PNP, OUT2:Analog 4 to 20 mA
(G) OUT1:NPN, OUT2:External input
(H) OUT1:PNP, OUT2:External input
단위사양
(M) SI단위 고정
(-) 단위전환기능부착
(M) SI단위 고정
(-) 단위전환기능부착
취급설명서
(-) 취급설명서(일어, 영어)
(N) 취급설명서 없음
(-) 취급설명서(일어, 영어)
(N) 취급설명서 없음
교정설명서
(-) Without calibration certificate
(A) 교정설명서 있음
(-) Without calibration certificate
(A) 교정설명서 있음
옵션1
(-) 커넥터 부착 리드선(2m)
(W) 커넥터 리드선 부착(2m) + 커넥터부용 고무커버(실리콘 고무)
(Z) 커넥터부착 리드선 없음
(-) 커넥터 부착 리드선(2m)
(W) 커넥터 리드선 부착(2m) + 커넥터부용 고무커버(실리콘 고무)
(Z) 커넥터부착 리드선 없음
옵션2
(-) 없음
(R) 브라켓 부착(유량조정밸브 없음용)
(T) 패널 장착 어댑터(유량조정밸브 없음용)
(-) 없음
(R) 브라켓 부착(유량조정밸브 없음용)
(T) 패널 장착 어댑터(유량조정밸브 없음용)
나사 on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성