국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Nippon Pulse Motor (USA)
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nippon Pulse Motor (USA)
PFL35T-48C4-048-30
Nippon Pulse Motor (USA)
Linear Stepper Motors
Powered by
CAD모델 선택
{nipponpulsemotor/linear_stepper_motors/pfl35t_asmtab.prj},{NB=PFL35T-48C4-048-30},{OD=35},{SR=48},{NOTE2=All tin-can motor specifications are based on full-step constant voltage operation},{TYPE=C4},{S=30},{TP=0.48},{SA=7.5},{OTR=-10 to +50},{TR=70},{SD=5},{NOTE=3D Cable Model is just a Segment of the Actual Model},{PPATH=parts/pfl35t_48/pfl35_48_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Nippon Pulse Motor (USA)
Description
PFL35T - Linear Steppers
Bill of material
PFL35T-48C4-048-30
Part Number
PFL35T-48C4-048-30
Outer Dia.
35
mm
Steps Per Revolution
48
Steps per Revolution Notes
All tin-can motor specifications are based on full-step constant voltage operation
Type
Unipolar 12V
Unipolar 5V
Bipolar 12V
Bipolar 5V
Unipolar 12V
Unipolar 5V
Bipolar 12V
Bipolar 5V
Effective Stroke S
30
60
30
60
mm
Thread Pitch
0.48
0.96
1.20
0.48
0.96
1.20
mm
Travel/Step
0.010
mm
Rated Voltage
12
V
Rated Current
0.17
A/Phase
Resistance Tolerance
70 +/- 7%
ohm/Phase
Step Angle
7.5
deg./step
Inductance
26.0
mH/Phase
Operating Temp. Range
-10 to +50
degree Celsius
Temperature Rise
70
degree Kelvin
Shaft Dia.
5
mm
Overall Length
60
mm
Weight
95
g
Cable Length 310mm
3D Cable Model is just a Segment of the Actual Model
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성