??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
日本パルスモーター株式会社
説明
PFL20 - リニアステップ
部品表
PFL20-24Q4(120)
部品番号
PFL20-24Q4(120)
外径
20 mm
ステップ数
24
タイプ
バイポーラ 5V
有効ストローク
mm
ネジピッチ
1.2 mm
1ステップ移動量
0.05 mm
定格電圧
5 V
定格電流
- A/Phase
抵抗値
33 +/-7% ohm/Phase
ステップ角度
- deg./step
インダクタンス
12 mH/Phase
動作温度範囲
-10 to +50 degree Celsius
温度上昇
70 degree Kelvin
シャフト径
3.5 mm
全長
60 mm
質量
31 g
モータケーブル長さ
3Dモデルのリード線長は部分表示
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)