카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - PFL48-12
HPC
Power transmission parts
Positioning couplings
P-FLEX
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/positioning/pflex/pfl.prj},{NB=hpc_PFL48-12},{REF=PFL48-12},{AS=12x12},{AM=12},{A1=12},{D=48},{L=48},{H=12.7},{E=25},{CM=1.8},{R=M4},{AXI=7.5},{ANG=15°},{RAD=3.2},{MAS=92},{DN=4.000},{A=2.000},{B=3.000},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=V}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
PFL - P-FLEX Coupling set screw - Torque: 0.5 to 10Nm
Bill of material
HPC - PFL48-12
Part number
PFL48-12
PFL48-12
ØA Standard bore
12x12
12x12
mm
ØA Max. bore
12
12
mm
D
48
48
mm
L
48
48
mm
H
12.7
12.7
mm
ØE
25
25
mm
Max. torque
1.8
1.8
Nm
Screw
M4
M4
Max. axial play
7.5
7.5
mm
Max. angular offset
15°
15°
°
max. parallel offset
3.2
3.2
mm
Weight
92
92
g
Informations
정보
INFO
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성