??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
PFJB802 - Lifting Table Units
Bill of material
PFJB802
Part No.
PFJB802
Type Selection
PFJB802
Material
Low Carbon Steel
Thickness
3 mm
Surface Treatment
Trivalent Chromate
Static Load
100 kg
Dynamic Load
80 kg
Mass
12500 g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей