??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
PFH150-300 - Pince parallèle à 2 doigts - Pince à grande course
Nomenclature
SCHUNK-0302020 PFH 200
ID
Description
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
Outil de calcul et de conception « Préhension »
Course par doigt
Douilles de centrage
Kit de montage pour détecteur inductif
Kit pour montage latéral
Course par doigt
mm
Force de fermeture/ouverture
2200/2200 N
Poids
kg
Poids de pièce recommandé
kg
Consommation de fluide course double
cm^3
Pression d'utilisation min./max.
2/8 bar
Pression d'utilisation nominale
6 bar
Temps de fermeture/ouverture
s
Longueur de doigt max. admissible
mm
Masse maximale admissible par doigt
kg
Indice de protection IP
30
Température ambiante min./max.
5/90 °C
Répétabilité
0.02 mm
Numéro du tarif douanier
84799070
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés