??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
PFH150-300 - 2-Finger-Parallelgreifer - Großhubgreifer
Stückliste
SCHUNK-0302020 PFH 200
Ident.-Nr.
Bezeichnung
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
Berechnungs- und Auslegungstool Greifen
Hub pro Backe
Zentrierhülsen
Anbausatz für Näherungsschalter
Anbausatz zur seitlichen Montage
Hub pro Backe
mm
Schließ-/Öffnungskraft
2200/2200 N
Eigenmasse
kg
Empfohlenes Werkstückgewicht
kg
Fluidverbrauch Doppelhub
cm^3
Min./max. Betriebsdruck
2/8 bar
Nennbetriebsdruck
6 bar
Schließ-/Öffnungszeit
s
Max. zulässige Fingerlänge
mm
Max. zulässige Masse pro Finger
kg
Schutzart IP
30
Min./max. Umgebungstemperatur
5/90 °C
Wiederholgenauigkeit
0.02 mm
Zolltarifnummer
84799070
预览
3D
2D
下载CAD模型