??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
SCHUNK
説明
PFH150-300 - 2 爪平行開閉グリッパー - ロングストロークグリッパー
部品表
SCHUNK-0302020 PFH 200
ID
説明
詳細な製品情報
製品ページへ
計算設計ツール「グリッピング」
ストローク / ジョー
芯出しスリーブ
近接スイッチ用アタッチメントキット
側面取付け用アタッチメントキット
ストローク / ジョー
mm
閉 / 開力
2200/2200 N
重量
kg
推奨ワーク重量
kg
フルード消費ダブルストローク
cm^3
最小/最大作動圧
2/8 bar
呼び作動圧力
6 bar
閉 / 開時間
s
最大許容フィンガー長
mm
フィンガー片側最大許容質量
kg
保護等級 IP
30
最小 / 最大周囲温度
5/90 °C
繰り返し精度
0.02 mm
関税番号
84799070
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)