??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
PFH150-300 - Двухпальцевый параллельный захват - Длинноходовый захват
Спецификация
SCHUNK-0302020 PFH 200
Идент. №
Описание
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
Расчет и проектирование захвата инструмента
Ход на кулачок
Центрирующие втулки
Монтажный комплект для бесконтактного выключателя
Монтажный комплект для бокового монтажа
Ход на кулачок
mm
Усилие закрытия/открытия
2200/2200 N
Масса
kg
Рекомендуемая масса заготовки
kg
Расход среды на двойной ход
cm^3
Мин./макс. рабочее давление
2/8 bar
Номинальное рабочее давление
6 bar
Время закрытия/открытия
s
Макс. допустимая длина пальца
mm
Макс. допустимая масса на палец
kg
Класс защиты IP
30
Мин./макс. температура окружающей среды
5/90 °C
Повторяемость
0.02 mm
Номер таможенного тарифа
84799070
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей