??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
PFH-mini - Pinza a 2 griffe parallele - Pinza a corsa lunga
Lista materiale
SCHUNK-0302043 PFH 40-80
ID
Descrizione
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
Presa dello strumento di progettazione e calcolo
Corsa per griffa
Set di accessori con boccole di centraggio
Set di montaggio per FPS (opzionale per ordinare)
Corsa per griffa
mm
Forza di apertura/chiusura
N
Forza minima prodotta dalla molla
N
Peso
kg
Peso del pezzo raccomandato
kg
Consumo d'aria corsa doppia
cm^3
pressione d'esercizio min./max.
bar
Pressione d'esercizio nominale
6.000 bar
pressione min. / max. aria di sbarramento
0.5/1 bar
Tempo di apertura/chiusura
s
Tempo di chiusura/apertura con molla
mm
Lunghezza griffe massima consentita
mm
Massa max. consentita per griffa
kg
Classe IP
41
Temperatura ambiente min/max
5/90 °C
Ripetibilità
0.05 mm
Numero di tariffa doganale
84799070
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD