??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
PFH-mini - 2-Finger-Parallelgreifer - Großhubgreifer
Stückliste
SCHUNK-0302043 PFH 40-80
Ident.-Nr.
Bezeichnung
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
Berechnungs- und Auslegungstool Greifen
Hub pro Backe
Beipack mit Zentrierhülsen
Anbausatz für FPS (optional zu bestellen)
Hub pro Backe
mm
Schließ-/Öffnungskraft
N
Min. Federkraft
N
Eigenmasse
kg
Empfohlenes Werkstückgewicht
kg
Fluidverbrauch Doppelhub
cm^3
Min./max. Betriebsdruck
bar
Nennbetriebsdruck
6.000 bar
Min./max. Sperrluftdruck
0.5/1 bar
Schließ-/Öffnungszeit
s
Schließ-/Öffnungszeit mit Feder
mm
Max. zulässige Fingerlänge
mm
Max. zulässige Masse pro Finger
kg
Schutzart IP
41
Min./max. Umgebungstemperatur
5/90 °C
Wiederholgenauigkeit
0.05 mm
Zolltarifnummer
84799070
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen