PFE1500-12-054RAH
Bel Fuse
Power Solutions
PFE1500-1-054RAH
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/pfe1500_12_054rah/pfe1500_12_054rah.prj},{NB=PFE1500-12-054RAH},{PN=PFE1500-12-054RAH},{DESC=Front End AC-DC Power Supply, Power 1500W, Output 12VDC, 125A (3.3/5V Standby Output), Input 90-264VAC, Reverse Airflow, Input Connector HVDC AC Socket},{POWER=1500},{VI=90-264},{OV=12},{OC=125},{OT=0 to 45},{SHA256=PLZ7InZFDq2G/p9+Mq/onFwsmgEWMxbUv09tkJ5/t8c=},{INAME=00009__pfe15002d122d054rah}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
pfe1500_12_054rah - Bel Power Solutions
Bill of material
PFE1500-12-054RAH
Part Number
PFE1500-12-054RAH
Description
Front End AC-DC Power Supply, Power 1500W, Output 12VDC, 125A (3.3/5V Standby Output), Input 90-264VAC, Reverse Airflow, Input Connector HVDC AC Socket
Power
1500
W
Voltage Input
90-264
VAC
Output Voltage
12
VDC
Output Current
125
A
Operating Temperature
0 to 45
°C
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성