??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
日本パルスモーター株式会社
説明
PFCU25 - PM型ステッピングモータ
部品表
PFCU25-24C1G(1/20)
部品番号
PFCU25-24C1G(1/20)
外径
25.6 mm
リード線
モータタイプ
標準
励磁モード
フルステップ(2-2)
ステップ数
480
ステップ角度
0.75 degree
コイル定格
定格電圧
13.3 V
マグネットの種類
異方性フェライト
巻線抵抗
120 +/- 7% Ohms
巻線インダクタンス
30 (1 Vrms. 1 Khz) mH/phase
最大トルク
20 mN-m
最高自起動周波数
420以上(無負荷時) pps
最高連続応答周波数
680以上(無負荷時) pps
動作温度範囲
-10~50 deg. Celcius
温度上昇
70 deg. Celsius
質量
55 g
ギヤ比(バックラッシュ)
1/20,7°以下
ギヤヘッドオプション
ギヤ付のみ
相数
2
適合コネクタハウジング
ZHR-5
適合コネクタコンタクト
SZH-002T-P0.5
適合コネクタ
AWG 28~26
モータケーブル長さ
3Dモデルのリード線長は部分表示
注記
PFCU25 Notes
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)