??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
日本パルスモーター株式会社
説明
PFCU20 - PM型ステッピングモータ
部品表
PFCU20-40S4GM2(1/10)
部品番号
PFCU20-40S4GM2(1/10)
外径
20 mm
リード線
モータタイプ
標準
励磁モード
フルステップ(2-2)
ステップ数
400
ステップ角度
0.9 degree
定格電圧
12 V
マグネットの種類
ネオジウム
巻線抵抗
160 +/- 7% Ohms
巻線インダクタンス
59 (1 Vrms, 1 Khz) mH/phase
最大トルク
10 mN-m
最高自起動周波数
650以上(無負荷時) pps
最高連続応答周波数
800以上(無負荷時) pps
動作温度範囲
-10~50 deg. Celcius
温度上昇
70 deg. Celsius
質量
25 g
ギヤ比(バックラッシュ)
1/10,7°以下
ギヤヘッドオプション
ギヤ付のみ
相数
2
適合コネクタハウジング
SHR-04V-S
適合コネクタコンタクト
SSH-003T-P0.2-H
適合コネクタ
AWG 32~28
モータケーブル長さ
3Dモデルのリード線長は部分表示
注記
PFCU20 Notes
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)