??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
日本パルスモーター株式会社
説明
PFCL25 - リニアステップ
部品表
PFCL25-24C4-048-30
部品番号
PFCL25-24C4-048-30
外径
25 mm
ステップ数
ステップ数(注記)
定電圧駆動2-2相励磁(フルステップ)を基準とする
タイプ
有効ストローク
mm
ネジピッチ
mm
1ステップ移動量
0.020 mm
推力(200pps)
11.0 N
定格電圧
12 V
定格電流
0.10 A/Phase
抵抗値
120 +/- 7% ohm/Phase
ステップ角度
15 deg./step
インダクタンス
26.4 mH/Phase
動作温度範囲
-10~50 degree Celsius
温度上昇
70 degree Kelvin
シャフト径
5 mm
全長
60 mm
質量
60 g
モータケーブル長さ
3Dモデルのリード線長は部分表示
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)