??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
日本パルスモーター株式会社
説明
PFCL25 キャプティブタイプ - リニアステップ
部品表
PFCL25-48C4C(048)
部品番号
PFCL25-48C4C(048)
相数
2
ステップ角度
7.5 deg./step
ステップ数
48
ねじリード
0.48 mm
分解能
0.01 mm
有効ストローク
19 mm
励磁方式
2-2
巻線仕様/定格電圧
定格電流
0.1 A/phase
巻線抵抗
120 Ω/phase
巻線抵抗値誤差
7 %
巻線インダクタンス
33 mH/phase
推力@200pps
11.6 N
温度上昇
70 K
使用温度範囲
-10 ~ +50 °C
保存温度範囲
-30 ~ +80 °C
モータ外径
25 mm
モータ長さ
16.6 mm
シャフト長さ
63.2 mm
質量
60 g
最大スラスト荷重
50 N
絶縁区分
E class
絶縁抵抗
100
絶縁耐圧
500V, 1min. VAC
RoHS
対応
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)