??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
日本パルスモーター株式会社
説明
PFC55H,PFC55H(Fギア付) - PM型ステッピングモータ
部品表
PFC55H-48C1
部品番号
PFC55H-48C1
外径
55 mm
ジョイントタイプ
コネクタージョイント
タイプ
高トルク
励磁モード
2-2相
ステップ数
48
ステップ角度
7.5 degree
コイル定格
マグネットの種類
ギヤヘッド
ギヤ比
定格電圧
12 V
巻線抵抗
36 Ohms
巻線インダクタンス
37.0 mH
最大静止トルク
150 mN*H
ロータイナーシャ
57 x 10(-7) kg*m2
最高自起動周波数
210 pps
最高連続応答周波数
230 pps
動作温度範囲
-10~50 deg. Celsius
温度上昇
55 deg. Celsius
質量
300 g
最大ギヤトルク
120 mN-m
ギヤ厚み
0 mm
モータケーブル長さ
3Dモデルのリード線長は部分表示
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)