국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
PFC55-48C1
Nippon Pulse Motor (JP)
Rotary Tin-Can Motors
Powered by
CAD모델 선택
{nipponpulsemotor_jp/rotary_tin_can_motors/pfc55_asmtab.prj},{NB=PFC55-48C1},{OD=55},{TR=55},{WGHT=300},{SCREW=4},{PRA=2},{JT=Connector Joint},{TYPE=Standard},{EM=2-2 phase},{SR=48},{GR1='6/25' , '6/25' , '1/5' , '1/5' , '3/25' , '3/25' , '1/10' , '1/10' , '2/25' , '2/25' , '1/15' , '1/15' , '3/50' , '3/50' , '1/20' , '1/20' , '1/25' , '1/25' , '1/30' , '1/30' , '1/50' , '1/50' , '1/60' , '1/60' , '2/125' , '2/125' , '1/75' , '1/75' , '3/250' , '3/250' , '1/100' , '1/100' , '1/125' , '1/125' , '1/150' , '1/150' , '1/250' , '1/250' , '1/300' , '1/300'},{CR=C},{MM=1},{GH=},{GR=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Nippon Pulse Motor (JP)
Description
PFC55 w/F Gear Head - Stepper Motors - Rotary Tin Can Steppers
Bill of material
PFC55-48C1
Part Number
PFC55-48C1
Outer Diameter
55
mm
Joint Type
Connector Joint
Type
Standard
Excitation Mode
2-2 phase
Steps per Revolution
48
Step Angle
7.5
degree
Coil Rating
12V Unipolar
5V Unipolar
12V Bipolar
5V Bipolar
12V Unipolar
5V Unipolar
12V Bipolar
5V Bipolar
Magnetic Material
Ferrite Anisotropic
Neodymium
Ferrite Anisotropic
Neodymium
Gear Head
w/o Gear Head
with F Gear Head Integrated
with F(BB) Gear Head Integrated
w/o Gear Head
with F Gear Head Integrated
with F(BB) Gear Head Integrated
Gear Ratio
N/A
N/A
Rated Voltage
12
V
Winding Resistence
36
Ohms
Winding Inductance
37.0
mH
Holding Torque
120
mN*H
Rotor Inertia
40 x 10(-7)
kg*m2
Starting Pulse Rate
280
pps
Slewing Pulse Rate
300
pps
Operating Temp. Range
-10 to +50
deg. Celsius
Temperature Rise
55
deg. Celsius
Weight
300
g
Maximum Torque with Gear
120
mN-m
Gear Thickness
0
mm
Motor Cable Length 310mm
Cable 3D Model is just a Segment of the Actual Model
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성