??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
日本パルスモーター株式会社
説明
PFC42T,PFC42T(Hギア付) - PM型ステッピングモータ
部品表
PFC42T-48C1
部品番号
PFC42T-48C1
外径
42 mm
ジョイントタイプ
コネクタージョイント
タイプ
薄型
励磁モード
フルステップ(2-2)
ステップ数
48
ステップ角度
7.5 degree
コイル定格
マグネットの種類
ギヤヘッド
ギヤ比
定格電圧
12 V
巻線抵抗
60 Ohms
巻線インダクタンス
25.0 mH
最大静止トルク
34 mN*H
ロータイナーシャ
14.3 x 10(-7) kg*m2
最高自起動周波数
345 pps
最高連続応答周波数
550 pps
動作温度範囲
-10~50 deg. Celsius
温度上昇
70 deg. Celsius
質量
105 g
最大ギヤトルク
0 mN-m
モータケーブル長さ
3Dモデルのリード線長は部分表示
注記
PFC42T Notes
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)