??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
日本パルスモーター株式会社
説明
PFC42H,PFC42H(Hギア付) - PM型ステッピングモータ
部品表
PFC42H-48C1
部品番号
PFC42H-48C1
外径
42 mm
ジョイントタイプ
コネクタージョイント
タイプ
高トルク
励磁モード
フルステップ(2-2)
ステップ数
48
ステップ角度
7.5 degree
コイル定格
マグネットの種類
異方性フェライト
ギヤヘッド
ギヤ比
定格電圧
12 V
巻線抵抗
70 Ohms
巻線インダクタンス
39.0 mH
最大静止トルク
50 mN*H
ロータイナーシャ
27 x 10(-7) kg*m2
最高自起動周波数
290 pps
最高連続応答周波数
320 pps
動作温度範囲
-30~80 deg. Celsius
温度上昇
55 deg. Celsius
質量
160 g
最大ギヤトルク
0 mN-m
モータケーブル長さ
3Dモデルのリード線長は部分表示
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)