??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
pfc375_1024fmg - Bel Power Solutions
Bill of material
PFC375-1024FMG
Part Number
PFC375-1024FMG
Description
Industrial AC-DC Power Supply, Power 360W, Output 24VDC, 15A, Input 85-264VAC, Screw Terminal, RoHS Compliant, Fan, Metric Mounting
Power
360 W
Voltage Input
85-264 VAC
Output Voltage
24 VDC
Output Current
15 A
Operating Temperature
0 to 70 °C
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей