국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
PFC35TH-48
Nippon Pulse Motor (JP)
Rotary Tin-Can Motors
Powered by
CAD모델 선택
{nipponpulsemotor_jp/rotary_tin_can_motors/pfc35th_asmtab.prj},{NB=PFC35TH-48},{OD=35},{SR=48},{W=Unipolar},{EM=Full-step (2-2)},{SA=7.5 +/- 5%},{RV=9},{MM=Neodymium},{WR=37},{WI=14},{MT=33},{SPR=400},{SLPR=470},{OTR=-10 to +50},{TR=70},{WGHT=80},{DS=AC500V (1 min.)},{IC=Class E},{GO=Available},{NP=2},{NOTE=The 200mm optional cable pig tail is not shown in model},{NOTE2=PFC35TH Notes},{PPATH=parts/pfc35th/pfc35th_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Nippon Pulse Motor (JP)
Description
PFC35TH - Stepper Motors - Rotary Tin Can Steppers
Bill of material
PFC35TH-48
Part Number
PFC35TH-48
Outer Diameter
35
mm
Steps per Revolution
48
Type of Winding
Unipolar
Excitation Mode
Full-step (2-2)
Step Angle
7.5 +/- 5%
degree
Rated Voltage
9
V
Magnet Material
Neodymium
Winding Resistance
37
Ohms
Winding Inductance
14
mH/phase
Maximum Torque
33
mN-m
Starting Pulse Rate
400
pps
Slewing Pulse Rate
470
pps
Operating Temperature Range
-10 to +50
deg. Celcius
Temperature Rise
70
deg. Celsius
Weight
80
g
Dielectric Strength
AC500V (1 min.)
AC-V
Insulation Class
Class E
Gearhead Option
Available
Number of Phases
2
Notes
PFC35TH Notes
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성