??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
日本パルスモーター株式会社
説明
PFC35TH - PM型ステッピングモータ
部品表
PFC35TH-48
部品番号
PFC35TH-48
外径
35 mm
ステップ数
48
巻線仕様
ユニポーラ
励磁モード
フルステップ(2-2)
ステップ角度
7.5 +/- 5% degree
定格電圧
9 V
マグネットの種類
ネオジウム
巻線抵抗
37 Ohms
巻線インダクタンス
14 mH/phase
最大トルク
33 mN-m
最高自起動周波数
400 pps
最高連続応答周波数
470 pps
動作温度範囲
-10~50 deg. Celcius
温度上昇
70 deg. Celsius
質量
80 g
絶縁耐圧
AC500V (1 min.) AC-V
絶縁区分
クラスE
ギヤヘッドオプション
可能
相数
2
注記
PFC35TH Notes
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)