국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Nippon Pulse Motor (USA)
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nippon Pulse Motor (USA)
PFC10-20R6
Nippon Pulse Motor (USA)
Rotary Tin-Can Motors
Powered by
CAD모델 선택
{nipponpulsemotor/rotary_tin_can_motors/pfc10_asmtab.prj},{NB=PFC10-20R6},{OD=10},{JT=Connector Joint},{TYPE=Bipolar},{EM=Full Step (2-2)},{SR=20},{SA=18.0},{HT=1.0},{RV=2.7},{RC=135},{WR=20},{WI=3.2},{CR=12V Bipolar},{SPR=960},{SLPR=1600},{RI=0.3 x 10(-7)},{OTR=-10 to +50},{STR=-30 to +80},{IC=E},{TR=70},{ROHS=Yes},{WGHT=5.000},{RH=XMP-03V},{PH=XMP-03V},{RET=XMS-03V},{PC=SXM-001T-P0.6},{SCO=SXA-001T-P0.6},{PPATH=parts/pfc10/pfc10_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Nippon Pulse Motor (USA)
Description
PFC10 - Stepper Motors - Rotary Tin Can Steppers
Bill of material
PFC10-20R6
Part Number
PFC10-20R6
Outer Diameter
10
mm
Joint Type
Connector Joint
Type of Winding
Bipolar
Excitation Mode
Full Step (2-2)
Steps per Revolution
20
deg/step
Step Angle
18.0
degree
Holding Torque
1.0
mN*H
Rated Voltage
2.7
V
Rated Current
135
mA/phase
Winding Resistance
20
ohm/phase
Winding Inductance
3.2
mH/phase
Coil Rating
12V Bipolar
Starting Pulse Rate
960
pps
Slewing Pulse Rate
1600
pps
Rotor Inertia
0.3 x 10(-7)
kg*m2
Operating Temp. Range
-10 to +50
deg. Celsius
Operating Temp. Range
-30 to +80
deg. Celsius
Insulation Class
E
Temperature Rise
70
deg. Celsius
RoHS Complian
Yes
Weight
5.000
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성