??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PFAUS - Structures de tuyauterie en aluminium-Dimension L spécifiée
Nomenclature
PFAUS28-N-60
Réf. pièce
PFAUS28-N-60
Matériau
EN AC-51400-T5 l'équivalent
28
Traitement de surface
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
Masse
0.786 kg/m
Section transversale
285 mm2
Moment d'inertie géométrique lx
1.655x10**4 mm4
Moment d'inertie géométrique ly
1.655x10**4 mm4
Modifications des trous taraudés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés