??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
PFAUS - Aluminiumrohrprofile, Länge L wählbar
Stückliste
PFAUS28-N-60
Teile-Nr.
PFAUS28-N-60
Werkstoff
EN AC-51400-T5 Äquivalent
Nr.
28
Oberflächenbehandlung
L 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
Gewicht
0.786 kg/m
Querschnittsfläche
285 mm2
Flächenträgheitsmoment lx
1.655x10**4 mm4
Flächenträgheitsmoment ly
1.655x10**4 mm4
Optionen Gewindebohrungen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen