??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
PFAS - Aluminiumrohrprofile - Standardausführung - Länge L wählbar
Stückliste
PFAS28-N-60
Teile-Nr.
PFAS28-N-60
Werkstoff
EN AC-51400-T6 Äquivalent
Nr.
28
Oberflächenbehandlung
L 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
Gewicht
0.372 kg/m
Querschnittsfläche
137.8 mm2
Flächenträgheitsmoment lx
1.151x10**4 mm4
Flächenträgheitsmoment ly
1.151x10**4 mm4
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen