??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
PFAS - アルミパイプフレーム-標準タイプ-L寸指定
部品表
PFAS28-N-60
型番
PFAS28-N-60
材質
A6061SS-T6
No.
28
表面処理
L指定1mm単位
mm
Enter value for L
L指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
質量
0.372 kg/m
クロス選択部分
137.8 mm2
断面二次モーメント lx
1.151x10**4 mm4
断面二次モーメント ly
1.151x10**4 mm4
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)