??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
日本パルスモーター株式会社
説明
PF35T,PF35T(Mギア付) - PM型ステッピングモータ
部品表
PF35T-48C1
部品番号
PF35T-48C1
外径
35 mm
ジョイントタイプ
リード線直出しタイプ
モータタイプ
薄型
励磁モード
フルステップ(2-2)
ステップ数
48
ステップ角度
7.5 degree
コイル定格
マグネットの種類
ギヤヘッド
ギヤ比
L1
0.0 mm
定格電圧
12 V
巻線抵抗
70 Ohms
巻線インダクタンス
30.0 mH
最大静止トルク
18 mN*H
ロータイナーシャ
2.7 x 10(-7) kg*m2
最高自起動周波数
600 pps
最高連続応答周波数
610 pps
動作温度範囲
-10~50 deg. Celsius
温度上昇
70 deg. Celsius
質量
88 g
最大ギヤトルク
0 mN-m
モータケーブル長さ
3Dモデルのリード線長は部分表示
注記
PF35T Notes
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)