??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
日本パルスモーター株式会社
説明
PF35,PF35(Hギア付/Mギア付) - PM型ステッピングモータ
部品表
PF35-24C1
部品番号
PF35-24C1
外径
35 mm
ジョイントタイプ
リード線直出しタイプ
モータタイプ
標準
励磁モード
フルステップ(2-2)
ステップ数
ステップ角度
15.0 degree
コイル定格
マグネットの種類
異方性フェライト
ギヤヘッド
ギヤ比
L1
0.0 mm
定格電圧
12 V
巻線抵抗
90 Ohms
巻線インダクタンス
48.0 mH
最大静止トルク
15 mN*H
ロータイナーシャ
4.5 x 10(-7) kg*m2
最高自起動周波数
310 pps
最高連続応答周波数
410 pps
動作温度範囲
-10~50 deg. Celsius
温度上昇
55 deg. Celsius
質量
80 g
最大ギヤトルク
0 mN-m
モータケーブル長さ
3Dモデルのリード線長は部分表示
注記
PF35 Notes
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)