국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
PF25-24C1
Nippon Pulse Motor (JP)
Rotary Tin-Can Motors
Powered by
CAD모델 선택
{nipponpulsemotor_jp/rotary_tin_can_motors/pf25_asmtab.prj},{NB=PF25-24C1},{OD=25},{SLPR=900},{TR=70},{WGHT=35},{PRA=1},{JT=Flying Lead Joint},{TYPE=Standard},{EM=Full Step (2-2)},{RI=1.0 x 10(-7)},{OTR=-10 to +50},{GR1='6/25','6/25', '1/5', '1/5', '3/25', '3/25' , '1/10', '1/10' , '2/25' , '2/25', '1/15', '1/15' , '3/50', '3/50' , '1/20' , '1/20', '1/25', '1/25' , '1/30', '1/30' , '1/50' , '1/50', '1/60', '1/60' , '1/75' , '1/75', '1/100' , '1/100', '1/120' , '1/120', '1/125', '1/125' , '1/150', '1/150' , '1/200', '1/200' , '1/250', '1/250' , '1/300' , '1/300'},{SR=24},{CR=C},{MM=1},{GH=},{GR=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Nippon Pulse Motor (JP)
Description
PF25, PF25 with P Gearhead - Stepper Motors - Rotary Tin Can Steppers
Bill of material
PF25-24C1
Part Number
PF25-24C1
Outer Diameter
25
mm
Joint Type
Flying Lead Joint
Motor Type
Standard
Excitation Mode
Full Step (2-2)
Steps per Revolution
24
48
24
48
Step Angle
15.0
degree
Coil Rating
12V Unipolar
5V Unipolar
12V Bipolar
5V Bipolar
12V Unipolar
5V Unipolar
12V Bipolar
5V Bipolar
Magnetic Material
Ferrite Anisotropic
Ferrite Isotropic
Neodymium
Ferrite Anisotropic
Ferrite Isotropic
Neodymium
Gear Head
w/o Gear Head
with Gear Head Integrated
w/o Gear Head
with Gear Head Integrated
Gear Ratio
N/A
N/A
Rated Voltage
12
V
Winding Resistence
120
Ohms
Winding Inductance
34.0
mH
Holding Torque
8
mN-m
Rotor Inertia
1.0 x 10(-7)
kg*m2
Starting Pulse Rate
490
pps
Slewing Pulse Rate
900
pps
Operating Temp. Range
-10 to +50
deg. Celsius
Temperature Rise
70
deg. Celsius
Weight
35
g
Maximum Torque with Gear
0
mN*m
Motor Cable Length 200mm
3D Cable Model is just a Segment of the Actual Model
Notes
PF25 Notes
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성