??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
日本パルスモーター株式会社
説明
PF25,PF25(Pギア付) - PM型ステッピングモータ
部品表
PF25-24C1
部品番号
PF25-24C1
外径
25 mm
ジョイントタイプ
リード線直出しタイプ
モータタイプ
標準
励磁モード
フルステップ(2-2)
ステップ数
ステップ角度
15.0 degree
コイル定格
マグネットの種類
ギヤヘッド
ギヤ比
定格電圧
12 V
巻線抵抗
120 Ohms
巻線インダクタンス
34.0 mH
最大静止トルク
8 mN-m
ロータイナーシャ
1.0 x 10(-7) kg*m2
最高自起動周波数
490 pps
最高連続応答周波数
900 pps
動作温度範囲
-10~50 deg. Celsius
温度上昇
70 deg. Celsius
質量
35 g
最大ギヤトルク
0 mN*m
モータケーブル長さ
3Dモデルのリード線長は部分表示
注記
PF25 Notes
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)