카탈로그: TPC Global
생성됨: 07.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TPC Global
PF2-01-
TPC Global
Air Preparation Unit
PC2
Powered by
CAD모델 선택
{tpc_global/air_prepar_unit/frl_2000/pf2_filter_asmtab.prj},{NB=PF2-01-},{IDNR=},{ORDER=PF2},{PT=},{PS=01},{BO=},{DO=},{SO=},{PPATH=pf2_filter_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
TPC Global
Description
PF2 - PF2 Series
Bill of material
PF2-01-
Order No.
PF2
Port Type
Rc
NPT
G(PF)
Rc
NPT
G(PF)
Port Size
1/8
1/4
1/8
1/4
인치
Bracket Option
( ) No Bracket
(B) C-Bracket
( ) No Bracket
(B) C-Bracket
Drain Option
( ) Manual Push Drain
(D) Auto Drain(N.O Type)
(D2) Auto Drain (Fitting)
(D5) Manual Drain (Fitting)
( ) Manual Push Drain
(D) Auto Drain(N.O Type)
(D2) Auto Drain (Fitting)
(D5) Manual Drain (Fitting)
Other Option
( ) Filter element, 5µm
(J2) Filter element, 20µm
(J4) Filter element, 40µm
(R) Flow Direction : R-->L
(XC16) No Brass
(Q2) Metal Bowl
( ) Filter element, 5µm
(J2) Filter element, 20µm
(J4) Filter element, 40µm
(R) Flow Direction : R-->L
(XC16) No Brass
(Q2) Metal Bowl
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성