??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
KVT Fastening
Beschreibung
PF11 - Einpress-Schnellverschluss-Schraube
Stückliste
KVT PF11-M4-2
Bestellbezeichnung
Werkstoff
Rändelkopf aus Aluminium, Einpressbuchse aus Stahl verzinkt, Feder ausnichtrostendem Stahl passiviert, Schraube aus rostbeständigem Stahl (AISI400)
Installieren
Gewinde
Loch-Ø im Blech +0.08 0
mm
max.
mm
±0.25
mm
max.
0.92 mm
Min. Blechdicke
0.92 mm
±0.64
mm
±0.64
mm
T1
mm
T2
mm
Min. Randabstand bis Mitte Loch
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen