??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
TPC Global
Description
PF1 Series - Air Filter
Bill of material
PF1-M5-
Ident number
Filter Unit
PF1
Thread
Tube Connection
Option
Bowl
A
126 mm
B
126 mm
C
198 mm
D
98 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей